/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Amplificadores de potencia

    Amplificador de cuatro canales 4XD250B

    Los amplificadores de cuatro canales 4XD250B con cargador de batería integrado tienen 4 canales de amplificador independientes de 250 W.

    Overview

    Los amplificadores de cuatro canales 4XD250B con cargador de batería integrado se utilizan para la fuente de alimentación de emergencia al VARIODYN D1 Comprio. El 4XD250B cuenta con 4 canales de amplificación independientes, cada uno con 250 W, en tecnología de amplificación clase D. Debido al hecho de que todos los canales del amplificador son completamente independientes entre sí, es posible utilizar un canal para backup. Esto podría ser para los otros 3 canales o alternativamente para otros canales de amplificadores de otros amplificadores con la misma potencia de salida o menor (solo para modelos 4XDxxxB y 4XDxxxW). El amplificador se puede utilizar en combinación con el VARIODYN D1 Comprio, así como con un DOM.

    También es posible utilizar el amplificador con una fuente de alimentación separada, la fuente de alimentación interna debe estar conectada en ese momento. Este realiza autosupervisión y autocomprobación mediante un microcontrolador. Está protegido contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento.

    Características y Beneficios:
    • Tecnología Clase D, eficiencia > = 80 %
    • 4 canales de amplificadores independientes
    • Se puede utilizar uno de los cuatro canales de amplificadores como canal de respaldo general
    • Unidad de dos alturas (2 HU)
    • Ideal para usar con el VARIODYN D1 Comprio
    • Autosupervisión y autocomprobación mediante microcontrolador
    • Protegido contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
    Certificaciones:
    • EN 54-4
    • EN 54-16
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Esser

    Otros

    • Brand
      • Esser
    • Brand : Esser
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
    580243
    AMPLIFICADOR DIGITAL 4xD250B
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-580243
    580243
    AMPLIFICADOR DIGITAL 4xD250B
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-580243