/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Amplificadores de potencia

    Amplificador de potencia VARIODYN® D1 de 4 canales

    Interrumpido

    Los amplificadores de potencia VARIODYN® D1 disponen de 4 canales y tienen una eficiencia superior al 80 %. Los amplificadores de potencia son controlados y monitorizados por los módulos DOM4-8 o DOM4-24 de VARIODYN D1.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los amplificadores de potencia VARIODYN® D1 se utilizan para el sistema de alarmapor voz, cuenta con 4 canales independientes de clase D y salidas de 100 V, entradas simétricas, limitación de corriente de entrada y encendido progresivo. Cuentan con protección electrónica integrada contra sobrecarga térmica y cortocircuito en la salida.

    Características y Beneficios:
    • Circuito de protección electrónico integrado contra sobrecarga térmica, señales de CC, señales subfrecuentes, cortocircuito, salidas abiertas e interferencia de HF
    • Los indicadores LED de estado individuales indican el canal CLIP, PROTECT, SIGNAL, POWER, LINE y el contacto del interruptor de retono de alimentación de 24 V CC para alimentación remota secuencial
    • 2 contactos de mensaje de fallo
    • Contacto de mensaje de error posterior por falta de suministro de energía de emergencia de 24 V
    • Adecuado para su uso con tecnología de bucle
    • Control y supervisión mediante DOM
    Certificaciones:
    • Conformidad con EN 54-16.