/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Amplificadores de potencia

    Amplificador de potencia de cuatro canales 4XD500

    Interrumpido

    Los amplificadores de potencia de cuatro canales 4XD500 se utilizan para el sistema de alarma por voz VARIODYN D1, equipan amplifiación de clase D.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los amplificadores de potencia de cuatro canales 4XD500 se utilizan para el sistema de alarma por voz VARIODYN D1 equipatecnología de clase D con cuatro canales de potencia independientes y salidas directas de 100 V. Tiene entradas simétricas, limitación de corriente de entrada y arranque suave. En comparación con nuestros amplificadores de la serie 4XDxxxB, un amplificador puede hacer de backup de otro amplificador. Cuenta con cuatro ventiladores integrados con control de velocidad por regulación de temperatura. Cuenta con un circuito protector electrónico integrado contra sobrecarga térmica, señales de CC, cortocircuito, salidas abiertas e interferencias de alta frecuencia. Cuenta con LED de estado individuales que indican PROTECT (protección), SIGNAL (señal), POWER (potencia), LINE (línea), CLIP del canal y contacto del interruptor de retorno de alimentación de 24 V CC para alimentación remota secuencial. Tiene 2 contactos de mensaje de fallo de respuesta. Es adecuado para usar con tecnología de bucle.

    Características y Beneficios:
    • Circuito de protección electrónico integrado contra sobrecarga térmica, señales de CC, cortocircuito, salidas abiertas e interferencia de HF
    • Los indicadores LED de estado individuales indican el canal CLIP, PROTECT, SIGNAL, POWER, LINE y el contacto del interruptor de retono de alimentación de 24 V CC para alimentación remota secuencial
    • 2 contactos de mensaje de fallo de retroceso
    • Contacto de mensaje de error posterior por falta de suministro de energía de emergencia de 24 V
    • Entrada de fuente de alimentación de emergencia de 24 V
    • Adecuado para su uso con tecnología de bucle
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
    580249.11
    AMPLIFICADOR 4X500W CLASE D EN5416
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-580249-11
    580249.11
    AMPLIFICADOR 4X500W CLASE D EN5416
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-580249-11