Amplificadores de potencia
Amplificador de potencia VARIODYN® D1
Amplificadores de potencia VARIODYN® D1 con 2 canales de amplificación independientes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los amplificadores de potencia VARIODYN® D1 tienen dos canales de amplificación independientes, cada uno con 250W y son compatibles con el sistema VARIODYN D1. Los amplificadores de potencia son controlados y monitorizados por Comprio DOM4-8 o DOM4-24 de VARIODYN D1. Está protegido contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento. Cuenta con entrada de fuente de alimentación de emergencia de 24 V DC. Dispone de indicadores generales de visualización, como voltaje, el estado de la CPU, fallo y la alimentación de emergencia de 24 V.
Características y Beneficios:- Amplificador de dos canales de clase D
- Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
- Protegido contra sobrecalentamiento
- Conforme a EN 60849 y EN 50849
- certificado EN 54-16