/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Amplificadores de potencia

    Amplificador de potencia VARIODYN® D1 de 400 W

    Interrumpido

    Los amplificadores de potencia VARIODYN® D1 deben emplearse en combinación con una unidad central DOM4-8 o 4-24. Contienen 2 canales con una potencia de 400 vatios cada uno y se monitorizan desde el DOM.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los amplificadores de potencia VARIODYN® D1 amplifican la señal de audio ofrecida desde el DOM a una señal de altavoz de 100 V. Los amplificadores de potencia son amplificadores clase D que permiten un alto nivel de eficacia (aprox. 80 %) y un bajo nivel de consumo de energía y disipación de calor. Tienen salidas protegidas contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento.

    Características y Beneficios:
    • Amplificador de 2 canales con una potencia de 400 vatios cada uno
    • El DOM supervisa los canales
    • Amplificador de clase D con alta eficiencia
    • Bajo consumo de energía y poca disipación de calor
    • Protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
    Certificaciones:
    • Aprobado por EN54-16.
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
    580232
    AMP.DIGITAL2x400W100V EN54 2U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-580212-03-primaryimage
    580232
    AMP.DIGITAL2x400W100V EN54 2U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-580212-03-primaryimage