Cabinas y hardware
Armario vertical de 19 pulgadas
Los armarios verticales son armarios de bastidor giratorio de 1 in estables y prácticos para una fácil instalación y acceso durante el mantenimiento.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los armarios verticales de ESSER con bastidor articulado son armarios de bastidor giratorio de 19 in estables y prácticos para una fácil instalación y acceso durante el mantenimiento. Son completamente desmontables. El bastidor giratorio y la puerta son intercambiables, solo es necesario realizar un pequeño esfuerzo en la bisagra.
Características y Beneficios:- Fácil instalación
- Fácil acceso durante el mantenimiento
- El bastidor pivotante y la puerta se pueden cambiar
- Estable
- Parte de la aprobación EN 54-16
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER