/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cabinas y hardware

    Adaptador de montaje de la Serie 60

    Interrumpido

    Los adaptadores de montaje de la Serie 60 ofrecen una amplia gama de opciones de instalación para las cámaras IP de la Serie 60 de Honeywell

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los adaptadores de montaje de la serie 60 están fabricados con aluminio fundido a presión y son adecuados para uso en interiores o exteriores. Ofrece excelente valor a un precio muy atractivo, con líneas simples y limpias, una construcción resistente y una amplia gama de opciones de montaje

    Características y Beneficios:
    • Diseño contemporáneo de bajo perfil
    • Precio económico
    • Fácil introducción del cableado
    • Aluminio fundido
    • Pintura en polvo en blanco crudo