/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cabinas y hardware

    Base alta roja para sirenas

    Interrumpido

    La Base alta de montaje en superficie BRR son dispositivos de alta calidad alimentados por lazo, diseñados para alertar en caso de emergencia en un edificio. Utiliza la base del sensor de sistema B501AP para una mayor flexibilidad de instalación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La Base alta de montaje en superficie BRR son dispositivos de alta calidad alimentados por lazo, diseñados para alertar en caso de emergencia en un edificio. Utiliza la base del sensor de sistema B501AP para una mayor flexibilidad de instalación.

    Características y Beneficios:
    • Opciones de base en IP alta y profunda
    • Colores de cuerpo rojo o blanco puro
    • Base común con detectores (B501AP)
    • El bajo consumo de corriente permite más dispositivos en bucle
    • Materiales robustos de alta calidad para una vida útil más prolongada
    Certificaciones:
    • EN54-3, EN54-17
    • LPCB, VdS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER