Cabinas y hardware
Adaptador de montaje en esquina
Los soportes y accesorios de la serie 30 de Honeywell proporcionan una amplia gama de opciones de instalación para las cámaras IP de la serie 30 de Honeywell, incluido un adaptador para montaje en esquina.
Los montajes y accesorios de la Serie 30 de Honeywell ofrecen una amplia gama de opciones de instalación para las cámaras IP de la Serie 30 de Honeywell, incluido un Adaptador de montaje en esquina. Estas series ofrecen excelente valor a un precio muy atractivo, con líneas simples y claras, una construcción resistente y una amplia gama de opciones de montaje.
Los soportes permiten una fácil instalación del cableado sin que este quede expuesto y las cámaras se pueden instalar, ajustar y comprobar sin necesidad de volver a colocar la carcasa. Todos los soportes y accesorios son adecuados para uso en interiores y exteriores. El adaptador para soporte angular está hecho de acero SECC. Todos los soportes y accesorios llevan una pintura en polvo a juego con el acabado de la cámara.
Características y Beneficios:- Diseño contemporáneo de bajo perfil
- Precio económico
- Fácil introducción del cableado
- Acero SECC
- Pintura en polvo en blanco crudo
- Para interiores/exteriores