Cabinas y hardware
HEPZPRM Soporte de montaje en parapeto/techo
Los soportes de montaje en parapeto/techo HEPZPRM permiten la instalación segura de cámaras en una amplia variedad de superficies planas y horizontales, lo que proporciona flexibilidad adicional para sistemas de vigilancia.
Los soportes de montaje en parapeto/techo HEPZPRM permiten la instalación segura de cámaras en una amplia variedad de superficies planas y horizontales, lo que proporciona flexibilidad adicional para sistemas de vigilancia. Estos soportes, diseñados para una instalación rápida y fácil, están fabricados con acero inoxidable 316L electropulido de grado AISI para una máxima durabilidad, protección y resistencia a la corrosión.
Características y Beneficios:- Instalación rápida y sencilla
- Diseño sencillo y modular
- Material de construcción en acero inoxidable 316L AISI
- Apto para aplicaciones en interiores o exteriores
- Puede soportar cargas de 40 a 50 kg (de 88 a 110 lb)
- Resistente a la corrosión