Cabinas y hardware
Montaje de cámara domo PTZ
Estos montajes se pueden utilizar para instalar la línea HDZ de cámaras IP PTZ en una variedad de superficies y una serie de escenarios de instalación, lo que proporciona la máxima flexibilidad para colocar el domo PTZ.
Estos montajes se pueden utilizar para instalar la línea HDZ de cámaras IP PTZ en una variedad de superficies y una serie de escenarios de instalación, lo que proporciona la máxima flexibilidad para colocar el domo PTZ. El diseño sencillo pero sólido de estos soportes los convierte en la opción preferida por los instaladores debido a su fácil instalación. Todos los montajes permiten un fácil tendido del cable y los domos PTZ se pueden instalar, ajustar y poner a prueba sin necesidad de volver a colocar la carcasa. El montaje para techo y los postes de extensión utilizan una rosca G1.5 para facilitar la instalación. Todos los montajes están fabricados en aluminio fundido a presión o acero galvanizado con un acabado con recubrimiento en polvo color beige que se adapta exactamente al acabado de la cámara.
Funciones y ventajas:
• Diseño contemporáneo de bajo perfil
• Precio asequible
• Conducto interno para cableado sencillo
• Cableado oculto
• Acabado con recubrimiento en polvo color beige
• Uso en interiores/exteriores