Cabinas y hardware
Unidad de comunicación del sistema
La unidad de comunicación del sistema SCU sirve como almacenamiento de audio digital para el sistema de carga de sonido VARIODYN D11.
La unidad de comunicación del sistema (SCU) se utiliza como elemento para el almacenamiento de audio digital en el sistema VARIODYN® D1. Permite la grabación y reproducción de varias señales de audio al mismo tiempo.
Conexión al sistema VARIODYN® D1 mediante línea Ethernet permanentemente supervisada.
El almacenamiento de los mensajes de alarma y evacuación (la disponibilidad de los cuales es crítica) se lleva a cabo, conforme a EN60849 y EN54-16, en memoria flash no volátil. La capacidad de almacenamiento de esta memoria es de aproximadamente 2 h. Otros ficheros de audio, tales como avisos o mensajes comerciales, se almacenan en un disco duro con, aproximadamente, 1000 h de capacidad.
El SCU puede utilizarse para el almacenamiento del registro histórico y grabación de los avisos emitidos. Estos se almacenan en el disco duro y se registran junto con la fecha y hora de emisión y demás detalles de activación. La función de almacenamiento temporal automático permite reproducir los mensajes, de forma demorada, cuando el destino está ocupado por la emisión de un mensaje de prioridad superior.
Para montaje en armario rack de 19” (1 HU).
Características y Beneficios:- Se puede conectar en red a través de Ethernet (Cat5 o fibra )
- Almacenamiento de audio estándar para la evacuación
- Puede registrar y grabar mensajes para anuncios
- Almacenamiento en caché automático y repetición de anuncios interrumpidos