Monitores
Módulo Esser Loop Esserbus-PLus
El módulo de lazo Esserbus-Plus es una tecnología alimentada por lazo para una protección fiable contra incendios con la máxima seguridad y un coste mínimo.
El módulo de lazo Esserbus-Plus es una tecnología alimentada por lazo para una protección fiable contra incendios con la máxima seguridad y un coste mínimo. Para un sector de un edificio afectado por el incendio, el esserbus-PLus significa que la señal de alarma no se ve comprometida hasta que el propio dispositivo es destruido por el incendio.
Características y Beneficios:- Máxima fiabilidad de planificación
- Supervisión permanente del dispositivo de alarma
- No es necesario contemplar las secciones antiincendios para los dispositivos de alarma y sus rutas de cableado
- Máxima seguridad en casos de alarma
- Ahorro gracias a los menores costes de material y a un menor tiempo de instalación
- Sin fuentes de alimentación separadas para los compartimentos de incendios
- Señalización de alarma síncrona