Monitores
Minimódulo de 1 entrada
El minimódulo conecta con dispositivos de contacto como contactos de seguridad, interruptores de caudal de rociadores y pulsadores. Supervisa igual que una zona no direccionable, con una resistencia final de línea en un circuito de dos cables.
El minimódulo se interconectará con dispositivos de contacto como contactos de seguridad, interruptores de caudal de rociadores y pulsadores. Este supervisa el cable de la misma manera que si se trata de una zona no direccionable, utilizando una resistencia final de línea en un circuito de dos cables.
Además de transmitir el estado supervisado del dispositivo monitorizado (normal, abierto o corto), la medición de supervisión analógica completa se envía de vuelta a la central. Su tamaño compacto permite que quepa dentro de dispositivos o cajas de conexiones detrás de dispositivos. Su tamaño y peso ligero permiten instalarlo sin necesidad de montarlo de forma rígida.
Características y Beneficios:- Utiliza el protocolo Opal (hasta 159 direcciones)
- Indicadores LED tricolores individuales
- Aislamiento controlable
- Las direcciones no utilizadas pueden desactivarse
- Interruptores de dirección giratorios
- Operación de clase B
- Bloques de terminales extraíbles enchufables