/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Anunciadores y Teclados de Control

    Repetidor activo central analógica

    Interrumpido

    Los repetidores activos, serie IDR, complementan los paneles de alarma de incendios inteligentes de la serie ID.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los repetidores activos de la serie IDR complementan los paneles de alarma de incendios inteligentes de la serie ID. Las técnicas avanzadas de diseño y fabricación, junto con los más de 50 años de experiencia en la vanguardia del sector antiincendios, garantizan que los repetidores establecen nuevos estándares en muchas áreas, como la funcionalidad del producto, la flexibilidad, la facilidad de uso y la fiabilidad.

    Características y Beneficios:
    • Diseño compacto y de perfil bajo
    • Conexión sencilla a paneles de identificación
    • Opciones activas y pasivas
    • Gran pantalla LCD retroiluminada
    • Registro de eventos de 150 mensajes
    • Editar opciones de mensaje normal
    • Diagnóstico de encendido
    • Prueba de pulsador
    • Opciones de idiomas
    • Windows, herramienta de configuración fuera de línea
    • Opción de montaje empotrado
    Certificaciones:
    • EN 50081-1
    • EN 50130-4
    • EN 60068-2-6
    • EN 60950
    • IP 30, (EN 60529)
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER
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
    002-452
    Repetidor activo: 18-32 V CC: 90 mA Inactivo: alarma de 155 mA
    002-452
    Repetidor activo: 18-32 V CC: 90 mA Inactivo: alarma de 155 mA
    002-452-001
    Repetidor activo Notifier, 18-32 V CC, en reposo 90 mA, alarma de 155 mA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-002-452-001-active-repeaters-primaryimage
    002-452-001
    Repetidor activo Notifier, 18-32 V CC, en reposo 90 mA, alarma de 155 mA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-002-452-001-active-repeaters-primaryimage
    002-452-002
    Panel de control remoto serie BMZ para plataforma IDNF 3000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-002-452-001-active-repeaters-primaryimage
    002-452-002
    Panel de control remoto serie BMZ para plataforma IDNF 3000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-002-452-001-active-repeaters-primaryimage
    002-452-101
    REPETIDOR PARA CENTRAL XLS80e
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-002-452-001-active-repeaters-primaryimage
    002-452-101
    REPETIDOR PARA CENTRAL XLS80e
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-002-452-001-active-repeaters-primaryimage