/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    emergency voice alarm communications system

    Panel repetidor GMT 4000

    Interrumpido

    El panel del repetidor GMT 4000 es una pantalla paralela y una unidad de control para el control FACP FlexES.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El panel del repetidor GMT 4000 es una pantalla paralela y una unidad de control para el control FACP FlexES. Los botones de control programables individualmente y los indicadores LED garantizan la visualización y el funcionamiento a distancia, adaptados al objetivo de protección de la propiedad. Los botones capacitivos permiten el funcionamiento ergonómico y la consulta de estados del sistema. El estado del sistema se muestra en texto sin formato a través de una pantalla gráfica de seis líneas, con 20 caracteres por línea.

    El panel de repetición GMT 4000 consta de 6 botones programables para el funcionamiento de macros que controlan una serie configurable de procedimientos de funcionamiento, por ejemplo, de la zona de detección 1 a la zona de detección 10; 4 botones para el funcionamiento de la pantalla (desplazamiento hacia arriba/abajo, deslizamiento hacia la derecha/izquierda); 3 botones para el funcionamiento del zumbador: apagado, prueba e historial; 1 botón para confirmar la selección de funciones especiales; 4 pantallas comunes de LED (funcionamiento, alarma, fallo, apagado) y 5 pantallas individuales programables.

    Características y Beneficios:
    • Conexión a la interfaz dual RS485
    • Panel de control capacitivo
    • Opcional para conexiones no redundantes o redundantes
    • Pantalla gráfica con 6 líneas de 20 caracteres cada una
    • El texto adicional se transfiere desde el FACP
    • Señalización acústica
    • Función de historial
    • Conexión directa a FACP a través de la interfaz RS485: 1 dispositivo máx.
    • Conexión vía ADP4000: máx. 16 dispositivos
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar