/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sistema de comunicación de emergencia por voz/alarma

    Unidad de control principal de INTEVIO RK-MCU

    Interrumpido

    Las unidades de control maestro RK-MCU INTEVIO son el dispositivo de gestión central del sistema INTEVIO PA/VA, que se utiliza para gestionar y supervisar todos los dispositivos y realizar diversas operaciones.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las unidades de control maestro RK-MCU INTEVIO son el dispositivo de gestión central del sistema INTEVIO PA/VA, que se utiliza para gestionar y supervisar todos los dispositivos y realizar diversas operaciones. Las unidades de control maestro RK-MCU INTEVIO proporcionan funciones de almacenamiento de audio, transmisión, control de zona, supervisión, control de temporización y diagnóstico de fallos. El amplificador de potencia digital integrado de 500 W de clase D puede controlar hasta ocho líneas de altavoces para cumplir con los requisitos para aplicaciones PA/VA más pequeñas. También se puede conectar a expansores de zona para aumentar la capacidad del sistema para los requisitos de aplicaciones grandes.

    Funciones y ventajas:

    • Visualización del estado del sistema y ajuste de los parámetros a través de la pantalla LCD

    • Admite tanto el modo de canal único como el modo de canal doble

    • Redundancia de amplificador de potencia flexible; un amplificador de repuesto puede respaldar todos los amplificadores del sistema

    • Memoria flash de 1 GB y tarjeta SD de 4 GB incorporadas, las cuales se pueden utilizar para almacenar archivos de audio, archivos de grabación, datos de configuración y archivos de registro, etc.

    • Control de volumen digital, volumen de entrada y salida fácil de ajustar

    • Se pueden establecer 255 prioridades de difusión según sea necesario

    • Altavoz incorporado para supervisar la señal de audio de dos canales

    • Admite controlador de volumen de 3 y 4 cables

    • Capaz de integrarse con sistemas externos, como el sistema de alarma de incendios mediante contacto seco o interfaz RS-485

    • La configuración estándar integrada permite ser utilizada directamente después de la instalación; la función también se puede establecer mediante software de configuración

    Certificaciones:

    • CE

    • CB

    • UL

    • FCC

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|Farenhyt|NOTIFIER