Sistema de comunicación de emergencia por voz/alarma
Expansor de zonas de INTEVIO RK-ZONE8
Los expansores de zona INTEVIO RK-ZONE8 aumentan el número de líneas e interfaces de altavoces en un sistema INTEVIO.
Los expansores de zona INTEVIO RK-ZONE8 aumentan el número de líneas e interfaces de altavoces en un sistema INTEVIO. Los expansores de zona RK-ZONE8 INTEVIO proporcionan interfaces para 16 líneas de altavoces correspondientes a ocho zonas, ocho entradas de contacto seco y ocho salidas de contacto seco. Los amplificadores de potencia externos deben estar conectados para activar todos los altavoces. Los expansores de zona RK-ZONE8 INTEVIO tienen ocho entradas de contacto supervisadas que pueden vincularse con un sistema de alarma de incendios para activar mensajes de alerta y evacuación si se produce un incendio. Se proporciona una entrada de línea para conectarse con una fuente de audio interna. Los expansores de zona RK-ZONE8 INTEVIO también tienen ocho salidas de contacto que se pueden utilizar para activar dispositivos externos. Tiene ocho pares de salidas de altavoces de 100 V en los que cada uno permite conectar varios altavoces en paralelo. Se pueden utilizar dos puertos de salida de audio para el canal de audio uno y el canal de audio dos para conectarse con amplificadores de potencia o dispositivos externos. Se proporciona una salida de 24 V CC para alimentar dispositivos externos. Los expansores de zona RK-ZONE8 INTEVIO tienen una función de diagnóstico de fallos automático para supervisar varios tipos de fallos, como la alimentación principal, la alimentación de reserva, la CPU, el amplificador de alimentación, los circuitos de altavoces, las entradas de contacto seco, la línea de comunicación, etc. La información de fallo se muestra en los indicadores LED situados en el panel frontal. La fuente de audio externa conectada a la entrada de línea puede transmitirse a todas las zonas locales si la CPU del controlador no funciona correctamente o no está disponible. Esta función puede reducir el tiempo de inactividad del sistema debido a un fallo de la CPU y permitir la emisión de alertas de seguridad durante una emergencia.
Funciones y ventajas:
• Compatible con modo de canal de audio único y doble
• Conecta hasta 4 amplificadores de potencia principales y 1 amplificador de potencia de repuesto
• Capacidad de salida de 500 W para cada zona
• Admite un amplificador de reserva para todos
• Se puede utilizar una entrada de línea en modo autónomo o cuando el controlador no está disponible
• Admite controladores de volumen de 3 y 4 cables
• Control de volumen independiente para cada canal de audio
• Operación de doble canal para admitir dos canales de audio simultáneamente
• Admite hasta 8 zonas de altavoces
• Operación autónoma (para anuncios PA si la unidad de control maestro no está disponible) o en modo de red junto con el RK-MCU
Certificaciones:
• CE
• CB
• UL
• FCC
Otros
- Maximum Output Current
- 2.5 ampere
- Operating Voltage
- 100 - 240 voltage alternating current
- Maximum Storage Temperature
- 158 degree Fahrenheit
- 70 degree Celsius
- Minimum Storage Temperature
- -40 degree Celsius
- -40 degree Fahrenheit
- Frequency
- 50/60
- Output Channel
- CH1
- CH2
- Line Input Impedance
- 10 k?
- Brand
- Esser
- Number of Outputs
- 8
- Backup Voltage
- 21.5 - 28.5
- Maximum Operating Humidity
- <95
- Number of Inputs
- 8
Otros
- Maximum Output Current
- 2.5 ampere
- Operating Voltage
- 100 - 240 voltage alternating current
- Maximum Storage Temperature
- 158 degree Fahrenheit
- 70 degree Celsius
- Minimum Storage Temperature
- -40 degree Celsius
- -40 degree Fahrenheit
- Frequency
- 50/60
- Output Channel
- CH1
- CH2
- Line Input Impedance
- 10 k?
- Brand
- Esser
- Number of Outputs
- 8
- Backup Voltage
- 21.5 - 28.5
- Maximum Operating Humidity
- <95
- Number of Inputs
- 8
- Maximum Output Current : 2.5 ampere
- Operating Voltage : 100 - 240 voltage alternating current
- Maximum Storage Temperature : 158 degree Fahrenheit|70 degree Celsius
- Minimum Storage Temperature : -40 degree Celsius|-40 degree Fahrenheit
- Frequency : 50/60
- Output Channel : CH1|CH2
- Line Input Impedance : 10 k?
- Brand : Esser
- Number of Outputs : 8
- Backup Voltage : 21.5 - 28.5
- Maximum Operating Humidity : <95
- Number of Inputs : 8