/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de control

    Módulo de salida M700

    Interrumpido

    Los módulos de salida se usan con alarmas contra incendio del protocolo Notifier y ofrecen un circuito de salida único monitorizado para cargas polarizadas (circuito de sirena) que requiere fuente de alimentación adecuada para la carga conectada.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de salida de la serie M700 están diseñados para su uso con cualquier panel de control de alarmas contra incendio de protocolo NOTIFIER e incluyen aislamiento de lazo seleccionable en cada dispositivo. Este módulo de control proporciona un circuito monitorizado de salida única para su uso con cargas polarizadas (circuito de sirena) que requiere una fuente de alimentación adecuada (7 V CC - 30 V CC) para la carga conectada. Alternativamente, el mismo dispositivo puede colocarse en un modo sin supervisión que luego puede usarse para controlar cualquier carga conmutada de hasta 2 A a 30 V CC. Estos módulos utilizan una de las 99 direcciones de módulos disponibles en un bucle y responden a sondeos regulares del panel de control informando de su tipo y el estado (abierto/normal/corto) de su circuito de dispositivo supervisado.

    Características y Beneficios:
    • Técnica de comunicación estable con alta inmunidad al ruido
    • Conexiones con terminales enchufables para facilitar el cableado de campo
    • LED tricolor
    • Interruptores de dirección giratorios DECADE 01 a 99 o 01 a 159
    • Alimentado directamente con bucle de 2 cables
    Certificaciones:
    • EN54-17 y EN54-18
    • CEA GEI 1-082 y CEA GEI 1-084
    • LPCB y VdS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER