/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    control modules

    Multimódulo de 10 entradas

    Interrumpido

    El módulo de 10 entradas proporciona una interfaz con dispositivos de contacto normalmente abiertos. El estado supervisado: normal, fallo de circuito abierto o alarma de cortocircuito se envía de vuelta al panel de control.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo de diez entradas proporciona una interfaz con dispositivos de contacto normalmente abiertos. El estado supervisado: normal, fallo de circuito abierto o alarma de cortocircuito se envía de vuelta al panel de control.

    En el Protocolo digital Opal solo se utiliza una dirección para todo el multimódulo con subdirecciones que completan las direcciones restantes. Para que sea compatible con las instalaciones actuales que utilizan el protocolo CLIP de Notifier, la primera dirección se establece de 01 a 90; los otros módulos se asignan automáticamente a las nueve direcciones siguientes; se pueden deshabilitar hasta seis direcciones no utilizadas mediante el conmutador DIP.

    Características y Beneficios:
    • Utiliza el protocolo Opal (hasta 159 direcciones)
    • Indicadores LED tricolores individuales
    • Aislamiento controlable
    • Las direcciones no utilizadas pueden desactivarse
    • Interruptores de dirección giratorios
    • Operación de clase B
    • Bloques de terminales extraíbles enchufables
    Certificaciones:
    • EN54-17 y EN54-18
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Input Module

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Input Module
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Input Module
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar