/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    monitor modules

    Módulo de 1 entrada

    Interrumpido

    El MI-MM3E-S2 es un módulo de entrada direccionable. Se interconectará con dispositivos de contacto como contactos de seguridad, conmutadores de caudal de agua y puntos de llamada.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El MI-MM3E-S2 es un módulo de entrada direccionable. Se interconectará con dispositivos de contacto como contactos de seguridad, conmutadores de caudal de agua y puntos de llamada. Es capaz de conectarse en configuraciones de cableado de clase B. Proporciona un circuito de iniciación de dos cables para dispositivos de seguridad y alarma contra incendios de contacto normalmente abierto. Además de transmitir el estado supervisado del dispositivo monitorizado (normal, abierto o corto), la medición de supervisión analógica completa se envía de vuelta al panel. Su tamaño compacto permite que quepa dentro de dispositivos o cajas de conexiones detrás de dispositivos. Su tamaño y peso ligero permiten instalarlo sin necesidad de montarlo de forma rígida.

    Características y Beneficios:
    • Tamaño compacto
    • Interruptores de dirección giratorios
    • Modo de espera de baja corriente
    • Conformidad con EN54-18
    Certificaciones:
    • EN54-18
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • Monitor Module

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • Monitor Module
    • Brand : Morley-IAS
    • Product Type : Monitor Module
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar