/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos especiales

    Abrazadera de montaje en guía DIN

    Interrumpido

    El M200E-DIN proporciona una opción de montaje en guía DIN para un módulo de módulos direccionables de la serie Honeywell Morley-IAS.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El M200E-DIN proporciona una opción de montaje en guía DIN para un módulo de módulos direccionables de la serie Honeywell Morley-IAS. Tiene unas dimensiones de altura: 139 mm, ancho: 94 mm y profundidad: 23 mm.

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Esser
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Esser
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Esser|Morley-IAS|NOTIFIER
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    M200E-DIN
    Abrazadera de montaje en guía DIN, 139x94x23 mm
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-m200e-din-din-rail-mounting-bracket-primaryimage
    M200E-DIN
    Abrazadera de montaje en guía DIN, 139x94x23 mm
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-m200e-din-din-rail-mounting-bracket-primaryimage