/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos especiales

    Módulo OVP (módulo base)

    Interrumpido

    El módulo base OVP es un terminal de alimentación universal con 4 clavijas que ahorra mucho espacio para acomodar el módulo protector contra sobretensiones sin interrupción de la señal.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Módulo básico OVP como terminal de paso universal de 4 pines con amplio espacio para albergar el módulo protector contra sobretensiones sin interrupción de señal. El protector contra sobretensiones combinado ahorra espacio con Life Check para la protección de un cable de los sistemas de bus de radiofrecuencias, con conexión a tierra directa o indirecta. Parte de base como terminal de paso universal de 4 pines con amplio espacio para albergar el módulo protector contra sobretensiones sin interrupción de señal. La conexión a tierra segura del módulo protector de sobretensión se establece a través de la base de soporte del carril de montaje mediante un acoplamiento a presión.

    Características y Beneficios:
    • Base como con terminales de paso universal de 4 pines con amplio espacio para albergar el módulo protector contra sobretensiones sin interrupción de señal
    • Máx. Tensión de funcionamiento continuo CA: 4,2 V CA
    • Tensión de funcionamiento continuo máx. DC: 6 V CC
    • Corriente de descarga nominal (80/20)/línea: 10.000 A
    • Corriente de descarga nominal total: 20 kA
    • Imp. de rayos total Corriente (10/350): 9 kA
    • Imp. de rayos Corriente (10/350)/línea: 2,5 kA
    • Temperatura ambiente: 40 a 85 °C
    • Humedad del aire: <95 %
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER