Módulos de zona
Módulo monitor direccionable con 6 circuitos de entrada
Módulo monitor direccionable con 6 circuitos de entrada
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El diseño de los múltiples módulos de entrada y salida de la serie System Sensor 500 permite una instalación sencilla y ahorrar tiempo. Los módulos de control y monitor se pueden utilizar para supervisar y activar sirenas, luces estroboscópicas, cierres de puertas, estaciones de extracción, interruptores de flujo de agua, detectores de humo convencionales y más. El módulo de interfaz de zona convencional es ideal para aplicaciones de reacondicionamiento para monitorear zonas de detectores convencionales de dos cables. Cada módulo tiene su propia dirección. Los módulos se abordan con interruptores de código giratorios fáciles de usar. Se incluyen disposiciones para deshabilitar las direcciones no utilizadas. Hasta dos módulos se montan en un envolvente BB-2 con chasis incorporado y hasta seis módulos se montan en un envolvente BB-6 con chasis CH-6. Se puede acceder fácilmente a los terminales de cableado para solucionar problemas
Funciones y ventajas:- Bloques de terminales conectables extraíbles de 12 a 18 AWG
- Indicadores LED individuales Las direcciones
- no utilizadas pueden desactivarse Interruptores de dirección
- rotativos Funcionamiento de
- clase A o B
- Montaje de hasta dos módulos en caja BB-2 (opcional)
- Montaje de hasta seis módulos en caja BB-6 con chasis CH-6 (opcional)
- Hardware de montaje incluido
- UL S7305
- ULC CS669
- Aprobado por FM
- CSFM 7300-1653:0160
- Aprobado por MSFM
Otros
- Brand
- System Sensor
Otros
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor