manual call point pull station parts
Pulsador manual vía radio
El punto de llamada de radio R5A-RF es un dispositivo de radiofrecuencia de pilas para la puerta de enlace de radio M200G-RF, en un sistema antiincendios direccionable. Es manual y resistente al agua, combinado con un transceptor RF inalámbrico.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El pulsador inalámbrico Morley forma parte de la gama Agile de productos que cubren un amplio abanico de aplicaciones en las que no se desea el cableado. La plataforma inalámbrica se alimenta de una robusta tecnología de red en malla que proporciona hasta dos vías de comunicación a cada dispositivo inalámbrico. Esto hace que la red sea altamente fiable, protegiendo los enlaces de comunicación rotos. La tecnología de red mallada permite instalaciones flexibles y económicas en una amplia de edificios.Incluye 4 pilas CR123A FRECUENCIA DE RADIO 865-870 Mhz POTENCIA TRANSMITIDA <25mW e.r.p. PESO (CON BATERÍAS) 318g SUMINISTRO 4x CR123A 3V Batteries HUMEDAD (SIN CONDENSACIÓN) 10 to 93 %HR DIMENSIONES (AXLXF) 94mm x 99mm x 71mm TEMPERATURA DE TRABAJO -30 to 60 °C COLOR Blanco
- Rearmable, IP67
- Tecnología de comunicación bidireccional de red en malla inalámbrica
- Dos rutas de comunicación a cada dispositivo inalámbrico
- 18 canales RF a 868 MHz
- Dos antenas integradas en cada dispositivo inalámbrico de detección de incendios
- Hasta 400 m de alcance de comunicación al aire libre
- Un promedio de 5 años de vida útil de la batería
- Configuración de direcciones mediante interruptores rotativos
- Aspecto similar a los dispositivos de detección de incendios cableados
- Función patentada para la predicción de la vida útil de la batería
- Pasarela alimentada por lazo
- Hasta 8 pasarelas por lazo (con interferencia severa)
- Hasta 50 dispositivos inalámbricos por pasarela (32 dispositivos contra incendio y 18 indicadores remotos según la regulación EN54-25)
- Agile IQ™: Facilidad de diseño, configuración y diagnóstico del sistema vía radio
Otros
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
Otros
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- Brand : KAC|Morley-IAS