Pulsadores de alarma
Pulsador compacto convencional Esser
Pulsador compacto convencional ESSER incluye carcasa de montaje en superficie y cubierta protectora.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El pulsador compacto ESSER actúa como un detector completo y funciona en los sistemas de alarma contra incendios 8000, IQ8Control, FlexES Control y Compact como dispositivo en el esserbus® y esserbus®-PLus. Equipado con un microprocesador, cuenta con una memoria de alarmas, indicación de alarma y codificación de dirección. Para garantizar el funcionamiento del equipo de alarma contra incendios en caso de cortocircuito o rotura de cableado, el IQ8MCP incorpora un aislador de bucle integrado. El MCP IP66/67 convencional ofrece una solución rentable. Puede trabajar universalmente en zonas con detectores de incendios convencionales o a través de transpondedores esserbus® en los sistemas de alarma contra incendios 8000, IQ8Control, FlexES Control y Compact.
Características y Beneficios:- Alto índice de protección IP 66/67
- Aislador de lazo integrado
- Función de tecla triple (prueba, abrir, restablecer)
- Terminales de conexión enchufables
- Los pulsadores que no están listos para funcionar pueden marcarse con la etiqueta "Fuera de servicio" invirtiendo la lámina de vidrio
- Con aprobación VdS
- Con certificación EN 54-11:2001