Pulsadores de alarma
Pulsador de alarma direccionable con activación por rotura de cristal, serie HMI, de 15 a 32V, de 0ºC a 49ºC
El pulsador manual direccionable de rotura de vidrio, serie HMI de Morley-IAS, como un conmutador de rotación simple, se conmuta en la parte posterior de la unidad para direccionar.
El pulsador manual direccionable de rotura de cristal, serie HMI, como un conmutador de rotación simple, se conmuta en la parte posterior de la unidad para direccionar. Se puede insertar una llave de prueba especializada en la parte inferior de la unidad para bajar el vidrio y soltar el microinterruptor, lo que permite una prueba de funcionalidad completa. El punto de llamada HM-MCP-GLASS- UL está diseñado para proporcionar una interfaz de alarma manual al panel de control de alarmas contra incendios de Morley IAS. La eficiencia de la instalación y el cumplimiento de las normas más recientes son el núcleo de la gama de avisadores.
Funciones y ventajas:- Innovador concepto de instalación “Plug and Play”
- Comunicaciones direccionables analógicas
- LED integrales
- UL