/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pulsadores de alarma

    Módulo electrónico de pulsador Esser

    Interrumpido

    Los módulos electrónicos de pulsador están disponibles en dos tipos: pulsador convencional y pulsador IQ8. Los módulos de pulsador se utilizan en un sistema detección de incendios y de alarma de incendios.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos electrónicos de pulsador están disponibles en dos tipos: pulsador convencional y pulsador IQ8. Los módulos pulsaodr se utilizan en un sistema de detección de incendios y de alarma de incendios. El pulsador convencional representa una solución rentable. Se puede operar universalmente en zonas con detectores de incendios convencionales o a través de transpondedores esserbus en los sistemas de alarma de incendios 8000 e IQ8Control. También hay disponible opcionalmente un módulo con segundo MICRO SWITCH. Los IQ8MCP operan como dispositivos en el esserbus o esserbus-PLus en los sistemas de alarma de incendios 8000 e IQ8Control. Están equipados con un microprocesador, poseen memoria de alarma, indicación de alarma y codificación de dirección de software. Según el diseño, se puede utilizar una línea D externa con MCP convencionales en un IQ8MCP. El IQ8MCP tiene salida de relé que se activa automáticamente mediante la activación del IQ8MCP. La salida de relé se puede programar como un grupo de control con herramientas 8000.

    Características y Beneficios:
    • Diseño plano que ahorra espacio
    • La carcasa del detector está disponible en dos colores
    • MCP convencional para uso universal
    • Compruebe el funcionamiento, la configuración y la apertura de la carcasa fácilmente con la tecla suministrada
    Certificaciones:
    • VdS
    • EN 54-11, tipo A
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER