Pulsadores de alarma
Pulsador de interior MCP1A
La versión MCP1A del pulsador de interior se suministra con una resistencia y opciones eléctricas de contacto limpio normalmente abierto.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La versión MCP1A del producto se suministra con una resistencia y opciones eléctricas de contacto limpio normalmente abierto. Estas opciones se utilizan de forma fácil conectando simplemente las bornas en el sitio correspondiente en la parte posterior del MCP11. Hay disponibles una amplia variedad de versiones de resistencias, con valores de serie como 470 W y 680 W. Sin embargo, se pueden proporcionar otros tipos de resistencias bajo pedido. La versión del producto MCP1B permite la conexión a sistemas “Savwire”.
Características y Beneficios:- Concepto único de instalación "Plug & Play"
- Total flexibilidad en la elección del elemento operativo
- Función antimanipulación
- Estética mejorada
- Retrocompatibilidad con modelos anteriores
- EN54
- LPCB
- VDS
- CPD
Otros
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
Otros
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- Brand : KAC|Morley-IAS
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión