manual call points pull stations
Pulsador de alarma contra incendios de la serie NBG-12
Los pulsadores de alarmas contra incendios de la serie NBG-12 están diseñados para satisfacer múltiples aplicaciones teniendo en cuenta al instalador y al usuario final.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los pulsadores de alarmas contra incendios de la serie NBG-12 están diseñados para satisfacer múltiples aplicaciones teniendo en cuenta al instalador y al usuario final. Cuentan con una variedad de modelos que incluyen versiones de acción simple y doble.
Estos pulsadores proporcionan una señal de entrada de inicio de alarma a los paneles de control de alarma contra incendios (FACP) convencionales. Su diseño innovador, construcción duradera y múltiples opciones de montaje hacen que estos pulsadores sean fáciles de instalar, mantener y operar. La cubierta, la placa posterior y el mango de operación de estos pulsadores están moldeados en material de policarbonato duradero.
Funciones y ventajas:- Estéticamente agradable, diseño y color de alta visibilidad
- Cumple con la fuerza de tracción máxima de&nb
- Listado UL: S692
- Listado ULC: S692
- Aprovado por CSFM: 7150-0028:199
- Aprobado por FM
- Aprobado por MEA: 67-02-E
- con UL 38, Norma para cajas de señalización accionadas manualmente
- Patentado: Patente de Estados Unidos núm. D428,351; 6,380,846; 6,314,772; 6,632,108
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER