Pulsadores de alarma
Pulsador de exterior WCP1A
La gama de pulsadores de exterior WCP1A ofrece eficiencia, flexibilidad y conformidad completa con los estándares más recientes. WCP1A viene con una resistencia y opciones eléctricas de contacto limpio normalmente abierto.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La gama de pulsadores de exterior WCP1A ofrece eficiencia de instalación, flexibilidad y conformidad completa con los estándares más recientes. La serie WCP1A se suministra con una resistencia y opciones eléctricas de contacto limpio normalmente abierto. Estas opciones se utilizan de forma fácil conectando simplemente las bornas en el sitio correspondiente de la parte posterior del WCP1. Hay disponibles una amplia variedad de versiones de resistencias, con valores de serie como 470 W y 680 W.
Características y Beneficios:- Índice de protección IP67
- Concepto único de instalación "Plug & Play"
- Total flexibilidad en la elección del elemento operativo
- Función antimanipulación
- Estética mejorada y diseño compacto
- Con certificación LPCB
Otros
- Brand
- Esser
- KAC
- Morley-IAS
Otros
- Brand
- Esser
- KAC
- Morley-IAS
- Brand : Esser|KAC|Morley-IAS
_blank
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión