/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Botones de pánico

    Detector de retenciones

    Interrumpido

    Detector de sujeción elegante, actualizable opcionalmente a tapa de carcasa con cubierta. Evita un accionamiento accidental. Los botones de alarma de retención se utilizan para activar una alarma para robos, etc. de forma manual y discreta.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los botones de alarma de retención se utilizan para activar una alarma para robos, etc. de forma manual y discreta. La señal de alarma en el panel de alarmas contra atracos e intrusiones se activa pulsando el botón. Al pulsar el botón, el papel indicador (sello) se rompe, lo que proporciona una información duradera de que se activó una alarma. El botón debe estar situado de forma que la alarma pueda activarse de forma discreta. El elegante detector antiatracos es de fácil y rápido montaje y cuenta con una sofisticada tecnología de conexión.

    Características y Beneficios:
    • Activación por impulsos, posibilidad de repetición de alarmas
    • Contactos bajo tapa para monitorización del sabotaje
    • Identificación de disparo con sello de papel
    • Inserto de papel de sellado
    • Tapa de carcasa con protección de contacto accidental disponible como opción
    • Posibilidad de montaje en superficie y empotrado de los cables de conexión
    Certificaciones:
    • Aprobación VdS
    • EN 60529