Botones de pánico
Barra de sujeción para los pies
Las barras de sujeción para los pies son fiables y fáciles de utilizar para dispositivos activados de esta forma. Diseñado para minimizar la probabilidad de que se disparen falsas alarmas, al tiempo que permite una operación discreta.
Los raíles de pie antiatraco son fiables y fáciles de utilizar para dispositivos activados de esta forma. Diseñado para minimizar la probabilidad de que se disparen falsas alarmas, al tiempo que permite una operación discreta. Dimensiones: 460 x 90 x 120 mm (L x An x Al). Incorpora un indicador que se bloquea cuando se dispara la alarma.
Características y Beneficios:- Fiable y fácil de manejar
- Marcador de indicación
- Diseñado para minimizar la posibilidad de falsas alarmas
- Carcasa fabricada en aluminio fundido de alta resistencia
Otros
- Panic Button Type
- Foot Rail Switch
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Panic Button Type
- Foot Rail Switch
- Brand
- Honeywell Security
- Panic Button Type : Foot Rail Switch
- Brand : Honeywell Security