/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Comunicadores

    Módulo de comunicación TCP-IP

    Interrumpido

    El módulo de comunicaciones Notifier es un comunicador TCP-IP universal para sistemas de gestión o centros de recepción de alarmas de los paneles de control NFS-SUPRA, ID60, ID3000 y AM8200.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los Módulos de comunicaciones Notifier son un comunicador TCP-IP universal para sistemas de gestión o centros de recepción de alarmas de paneles de control NFS-SUPRA, ID60, ID3000 y AM8200. Se puede conectar hasta 2 receptores con comunicación cifrada de acuerdo con el estándar AES 128 nivel 4 en CONTACT ID. Transmisión de eventos por zona o punto. Conexión directa a la red Ethernet. Control periódico y marco de mantenimiento activo. Conexión al puerto RS-232 del panel de control.

    Características y Beneficios:
    • 1 x RS232 (Rx, Tx GND de 1200 a 115.200 Baudios), 1 x Ethernet (ADSL, LAN) y 1 x I2C con conector doble y puertos de fuente de alimentación
    • Compatible con DNS, DHCP e IP dinámica (actualizar IP por fotograma Stay Alive)
    • Cambios compatibles de IP CRA con NFS-SUPRA, ID60, ID3000 y AM8200
    • Transmisión de doble canal por Ethernet y canales de CRA IP GPRS
    • Clave de acceso de 4 dígitos modificable
    • Sin prueba, prueba de 1 hora, 12 horas, 1 día o 1 mes para ARC
    • ID de contacto con cifrado de datos conforme con AES128 y control antisustitución de la unidad, acceso y contraseña
    Certificaciones:
    • EN54/21
    • EN50136 Grado 4
    • Estándar AES 128 Nivel 4