/content/hbtbt/es/es/search-results.html
×

Tarjetas de interfaz

Conversor IP

Los módulos IP son equipos que se emplean para redirigir el puerto serie RS232/422/TCP/UDP del panel de control al software de gestión gráfica TG mediante el protocolo IP.

Overview

Los módulos IP son equipos para redirigir el puerto serie RS232/422/TCP/UDP del panel de control al software de gestión gráfica TG, utilizando el protocolo IP. Compatible con redes Ethernet de 10 y 100 MHz. Cuenta con entrada de puerto serie RS232/422/TCP/UDP, conexión Ethernet y fuente de alimentación de 24 V.

Características y Beneficios:
  • Entrada de puerto serie RS232/422/TCP/UDP
  • Módulo IP para red
Product Number
Part Number
Description
 
TG-IP1-SEC
Convertidor IP, entrada de puerto serie RS232, 10 y 100 MHz, 24 V, cifrado AES128
TG-IP1-SEC
Convertidor IP, entrada de puerto serie RS232, 10 y 100 MHz, 24 V, cifrado AES128
Image
SKU
Description
alt
TG-IP1-SEC
Convertidor IP, entrada de puerto serie RS232, 10 y 100 MHz, 24 V, cifrado AES128
alt
TG-IP1-SEC
Convertidor IP, entrada de puerto serie RS232, 10 y 100 MHz, 24 V, cifrado AES128