/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas de interfaz

    Convertidor multimodo de fibra

    Los convertidores multimodo de medios de fibra están equipados con un circuito de interfaz múltiple que puede gestionar interfaces serie RS-232 o RS-422/485 y fibra multimodo.

    Overview

    Los convertidores multimodo de medios de fibra están equipados con un circuito de interfaz múltiple que puede gestionar interfaces serie RS-232 o RS-422/485 y fibra multimodo. Los convertidores se utilizan para ampliar la transmisión en serie hasta 5 km con fibra multimodo. Se pueden configurar los convertidores para convertir señales RS-232, o señales RS-422/485, pero no ambas al mismo tiempo. Los convertidores pueden detectar automáticamente la tasa de baudios en serie, una función extremadamente práctica. Aunque se cambie la tasa de baudios de un dispositivo, la señal se transmitirá a través del convertidor de medios sin pérdida de datos.

    Características y Beneficios:
    • Transmisión en anillo y punto a punto
    • Extiende el alcance de RS-232/422/485 hasta 40 km en monomodo (TCF-142-S) o hasta 5 km en multimodo (TCF-142-M)
    • Reduce las interferencias de señal
    • Protege contra las interferencias eléctrica y la corrosión química
    • Admite velocidades de baudios de hasta 921,6 kbps
    • Modelos de amplio margen de temperatura para entornos de -40 a 75 °C
    Certificaciones:
    • CE
    • FCC
    • ULC