/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas de interfaz

    Módulo de interfaz ITAC para RP1r

    Interrumpido

    El módulo ITAC permite la comunicación de los eventos de las centrales de extinción RP1r™ a las centrales de alarma de incendios ID50, ID3000, ZX o DX.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo ITAC permite la comunicación de los eventos de las centrales de extinción RP1r™ a las centrales de alarma de incendios ID50, ID3000, ZX o DX. La comunicación bidireccional siempre se supervisa para evitar el uso de contactos de relé para la transmisión al lazo analógico.

    El módulo ITAC se conecta al lazo de comunicaciones del panel de control de extinción en un extremo (I2C) y al bucle analógico en el otro extremo, desde el cual cualquier cambio en las zonas de alarma o fallo se envía individualmente a las centrales ID50/60 o ID3000. En el interior del ITAC hay dos rotoswitches para seleccionar las direcciones del módulo de inicio para la transmisión de información. También se incluye un aislador de cortocircuito para permitir que la entrada y la salida del lazo sean independientes

    Características y Beneficios:
    • Relé incluido
    • Opciones de aislador de cortocircuito
    • Dos conectores macho con tres terminales cada uno