Dispositivos óptico-acústicos
Base para detector direccionable con sirena. Protocolo Morley-IAS. EN54-23. Categoría C
Base para detector direccionable con sirena. Protocolo Morley-IAS. EN54-23. Categoría C
Dispositivo Premium con sirena con flash direccionable integrada en base de detector de color blanco y con aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia, baja potencia y modo clasico. Salida de sirena máx. 95dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 0,5Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionable mediante microinterruptores. Permite la instalación de cualquier detector de la serie NFX.
Requiere base B501AP, BRR o WRR. Compatible con protocolo OPAL (159+159) y CLIP (99+99).
- Consumo de corriente: 150 uA (reposo) / 8 mA (Modo clásico) / 18,5 mA (Baja potencia) / 27 mA (Alta potencia)
- Potencia acústica: 86 ... 96 dB(A) +/- 3 dB (Tono DIN)
- Color flash: Rojo
- Categoría montaje (EN54-23):
- O-1-4 (Modo clásico)
- C-3-11 (Baja potencia)
- C-3-15 (Alta potencia)
- Altura de montaje en techo: 3 m
- Color Cubierta: transparente
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ... 55 °C
- Humedad relativa: 5 ... 95 % (no condensada)
- Índice de protección: IP 21C (requiere junta incluida)
- Especificaciones: EN 54-3, EN 54-17 y EN 54-23
- Color: blanco, similar RAL 9010
- Dimensiones: Ø: 125 mm H: 60 mm (alto en base B501AP)
- 2831-CPR-F4462