Dispositivos óptico-acústicos
Base de detector con sirena y flash
La serie Morley MI-DSS-PC proporciona sirenas con flash estroboscópico de base de detector de categoría abierta alimentadas por lazo en versión aislada. El rango se utiliza en sistemas analógicos de alarma de incendios direccionables.
La serie Morley MI-DSS-PC proporciona sirenas con flash estroboscópico de base de detector de categoría abierta alimentadas por lazo en versión aislada y versión no aislada. Requiere una base estándar B501AP para una instalación rápida y sencilla con detectores Morley; dispone de una amplia selección de niveles de salida de sonido y tonos desde el dispositivo o panel. El rango se utiliza en sistemas analógicos de alarma de incendios direccionables. Estos dispositivos solo deben conectarse a paneles de control que utilicen un protocolo de comunicación direccionable analógico propio compatible. Estos dispositivos alimentados por lazo se controlan mediante los protocolos de comunicación correspondientes. La sirena con detector integrado acepta un detector avanzado de la serie 200 y acepta hasta 159 direcciones. Se seleccionan mediante los dos selectores giratorios. Los dígitos de las “decenas” van de 0 a 15 y las “unidades” de 0 a 9.
Características y Beneficios:- Versión aislada y no aislada
- Base blanca, lente transparente
- Alimentado por bus de anillo
- Controlado por protocolo de comunicación
- EN54-23:2010
- Certificación CE-0832-CPD-1816
Otros
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
Otros
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- Brand : KAC|Morley-IAS