Dispositivos óptico-acústicos
Base de detector con sirena y flash
El VAD con sirena en base DSS-PC-I00 con aislamiento de lazo es un dispositivo alimentado por lazo de alta calidad diseñado para alertar a los ocupantes del edificio de un posible incendio.
El VAD con sirena en base DSS-PC-I00 con aislamiento de bucle de System Sensor es un dispositivo alimentado por lazo de alta calidad diseñado para alertar a los ocupantes del edificio de un posible incendio. La sirena está homologada conforme a la norma europea EN54-3 y EN54-23 para dispositivos de alarma visual, utiliza la base del sensor B501AP para una mayor flexibilidad de instalación y se integra perfectamente con los detectores inteligentes. Cuando el panel de incendios activa la sirena, su potente sirena e intensa luz estroboscópica ofrecen una advertencia visible y audible. La selección de los niveles de salida y de los tonos la hacen adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.
Características y Beneficios:- La tecnología LED de alta intensidad garantiza un nivel lumínico óptimo y un bajo consumo
- El disco piezoeléctrico de alta eficiencia y el perfil de bocina generan un sonido potente
- Ofrece una salida acústica avanzada y controlable por protocolo, selección de tonos, sondeo de grupo, sonido independiente o función estroboscópica
- Sincronización automática de la sirena y el estrobo
- Gran acceso a cables
- Entrada de cable trasera o en superficie
- Resorte de continuidad de bucle
- Montaje sencillo por torsión en la base universal B501AP (acoplamiento positivo a prueba de errores)
- Función contra manipulaciones no autorizadas
- Opciones de aislamiento integradas
- Etiqueta de dirección para indicaciones claras
- Punto único de instalación: ahorra tiempo, costes e inventario
- El bajo consumo de corriente permite más dispositivos en bucle
- Control de volumen ajustable (en el dispositivo o desde el panel)
- Ruedas giratorias para una indicación clara de direcciones
- Lente transparente con destello rojo
- Categoría abierta EN54-23
- EN54-3
- Aislador de cortocircuitos EN54-17
Otros
- Product Type
- Sounder Strobe
- Brand
- KAC
- NOTIFIER
Otros
- Product Type
- Sounder Strobe
- Brand
- KAC
- NOTIFIER
- Product Type : Sounder Strobe
- Brand : KAC|NOTIFIER