Dispositivos óptico-acústicos
Dispositivos de alarma óptico-acústicos Enscape, clase W y C
Dispositivos óptico acústicos de 32 tonos, con carcasa y flash en blanco o rojo. EN54-23, clase W y C.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La gama ENscape es ideal para aplicaciones en las que se requiere un dispositivo de alarma acústica y visual de doble función. Es adecuada para aplicaciones de montaje en pared y techo. También se utiliza en aplicaciones contra incendios y de seguridad. El producto incluye LED de alto rendimiento, óptica avanzada y un innovador diseño de lente, que proporciona una salida de sonido excepcional y una cobertura de luz omnidireccional con un bajo consumo de corriente.
Características y ventajas:- Cumple las normas EN 54-3 y 54-23; Sincronización de sirena y flash; Volumen ajustable a 2 niveles en el dispositivo; Categoría C&W; Alcance de la señal hasta 8,9 m de ancho de sala para montaje en pared; Alcance de la señal hasta 10,0 m de diámetro de sala para montaje en techo.
- EN54-3EN54-23, Clase C y W
Otros
- Brand
- ESSER
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- ESSER
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER