Altavoces direccionales
Altavoz de bocina para uso intenso exterior/interior
Los altavoces de bocina ofrecen una alta presión sonora y resistencia a la intemperie, ideal para el uso industrial. Para una mayor protección, los altavoces están equipados con un terminal cerámico incorporado y un fusible térmico.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los altavoces de bocina ofrecen una alta presión sonora y resistencia a la intemperie, ideal para el uso industrial. Para una mayor protección, los altavoces están equipados con un terminal cerámico incorporado y un fusible térmico. La carcasa de ABS resistente a los impactos según la norma UL94V0 garantiza una estabilidad duradera. El ajuste de potencia flexible se puede realizar fácilmente en la parte posterior del altavoz. También son aptos para su uso en áreas exteriores.
Características y Beneficios:- Alta presión sonora y resistencia a la intemperie
- Terminal cerámico incorporado y fusible térmico
- La carcasa de ABS resistente a los impactos según la norma UL94V0 garantiza una estabilidad duradera
- El ajuste de potencia puede realizarse fácilmente en la parte posterior del altavoz
- Adecuado también para su uso en áreas exteriores
- EN 54-24
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER