Bocinas y sirenas
Sirena no direccionable
La sirena no direccionable de Honeywell es un dispositivo de alta calidad diseñado para alertar a los ocupantes del edificio de una emergencia.
La sirena no direccionable de Honeywell es un dispositivo de alta calidad diseñado para alertar a los ocupantes del edificio de una emergencia. El producto cuenta con un nuevo diseño de bocina plegada que proporciona una excelente salida de sonido con un bajo consumo de corriente. Con su diseño moderno, su conjunto de tonos globales y sus amplias funciones de fácil instalación, esta sirena es la opción lógica para especificadores, instaladores y distribuidores.
Características y Beneficios:- Instalación sencilla, rápida y flexible
- – Diseño moderno que elimina la necesidad de orientación del dispositivo
- – Sistema de fijación a la primera que permite realizar pruebas de continuidad eléctrica antes del ajuste del dispositivo
- – Opción de base profunda con varias entradas de cable para una instalación flexible
- – Diseñado con una completa gama de centros de fijación comunes
- – Fácil encaje y realimentación de la base con el dispositivo para una fácil instalación
- EN54-3