Bocinas y sirenas
Luz flash intermitente
Las luces intermitentes de Pfannenberg son luces intermitentes Quadro diseñadas para satisfacer requisitos exigentes de condiciones industriales y se pueden utilizar como una alarma visual. Son aptas para usar tanto en interiores como en exteriores.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las luces intermitentes de Pfannenberg son luces intermitentes Quadro diseñadas para satisfacer requisitos exigentes de condiciones industriales y se pueden utilizar como una alarma visual. La luz intermitente, apta para su uso tanto en interiores como en exteriores, genera impulsos luminosos brillantes que atraen mucho la atracción. Para usar en áreas potencialmente explosivas en la zona 2 de acuerdo con EN 60079-10-1 y la zona 22 de acuerdo con EN 60079-10-2, certificada para las categorías 3G y 3D (gases y polvo en zonas peligrosas). Apto para gases de las clases de temperatura T1, T2, T3 y T4, así como para polvo no conductor, siempre que la temperatura superficial del equipo no supere los 105 °C
Características y Beneficios:- Carcasa a prueba de impactos
- Índice de protección IP67, IP66
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C
- ATEX
- EAC