Bocinas y sirenas
Luz de flash cúbica PY XS
La luz intermitente PY XS Cubic es un anunciador compacto y sincronizable con una luz flash de 5 julios y funcionamiento de 24 V CC. El flash con cuatro frecuencias diferentes se puede seleccionar con un conmutador DIP.
El flash cúbico Notifier PY XS es un anunciador compacto y sincronizable con una luz flash de 5 julios y funcionamiento de 24 V CC y 360 mA. El flash con cuatro frecuencias diferentes se puede seleccionar con un conmutador DIP. La luz tiene un área de cobertura de 11 metros. Carcasa piramidal con protección antigolpes roja. Con certificación según EN54 / 23. La temperatura de funcionamiento oscila entre 40 ºC y 50 ºC
Características y Beneficios:- Zona de cobertura de 11 metros
- Chasis piramidal con protección antigolpes roja
- IP66
- IK08 (Protección contra descargas eléctricas)
- EN54/23 y VDS