/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bocinas y sirenas

    Sirena acústica Atex BExS

    Interrumpido

    Con el indicador de sonido es posible ajustar 32 sonidos diferentes, 3 sonidos seleccionables externamente. Sincronización de sonido con estabilización de cuarzo. Atex

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Con el indicador de sonido es posible ajustar 32 sonidos diferentes, 3 sonidos seleccionables externamente. Sincronización de sonido con estabilización de cuarzo. El indicador tiene un volumen ajustable con aprobación ATEX y opcionalmente IECEx. Megáfono ABS, con carcasa de aluminio fundido a presión LM6. La abrazadera de montaje de acero inoxidable para posición de 360° Categorías 2G y 3G (zonas 1 y 2) y categorías 2D y 3D (zonas 21 y 22) para zonas polvorientas. La temperatura oscila entre -50 ºC y 70 ºC.

    Características y Beneficios:
    • 3 sonidos seleccionables externamente
    • Volumen ajustable
    • Carcasa de aluminio fundido a presión LM6, megáfono en ABS
    • Abrazadera de montaje de acero inoxidable para posicionamiento de 360°
    • Categorías 2G y 3G (zonas 1 y 2)
    • Disponible también como categorías 2D y 3D (zonas 21 y 22) para zonas polvorientas
    Certificaciones:
    • Certificación ATEX EN 54.3
    • Con clasificación IP67, IP66
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Horns & Sounders

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Horns & Sounders
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Horns & Sounders