Altavoces
Altavoz de 10W
Los altavoces DL-A 10-165/T-EN 54 para alarma por voz tienen alto grado de eficiencia y un chasis de altavoz de banda ancha de 200 mm de alta calidad pueden montarse en techos y paredes cuando no es posible el montaje empotrado.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los altavoces DL-A 10-165/T-EN 54 para alarma por voz cuentan con un alto grado de eficiencia y un chasis de altavoz de banda ancha de 200 mm de alta calidad, pueden montarse en techos y paredes cuando no es posible el montaje empotrado. Diseño plano y elegante para instalaciones discretas con una placa posterior metálica. El altavoz está equipado para los requisitos de seguridad más exigentes con un terminal cerámico y un fusible térmico. El chasis está protegido contra la humedad imprimación. El DL-A 10-165/T EN 54 ofrece un sonido potente además del alto estándar de seguridad.
Características y Beneficios:- Alto grado de eficiencia y alta calidad
- El chasis de altavoz de banda ancha de 200 mm se puede montar en techos y paredes cuando no es posible el montaje empotrado
- Protegido contra la humedad por imprimación
- Ofrece un sonido potente además del alto estándar de seguridad.
- EN 54
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER