/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    speakers

    Altavoz de dos vías de 15 pulgadas

    Interrumpido

    Los altavoces ventilados de doble vía de 15 pulgadas están diseñados para instalaciones fijas de sistemas de sonido profesionales que utilizan anuncios de voz y contenido musical en entornos exteriores protegidos

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los altavoces ventilados de doble vía de 15 pulgadas son el altavoz ventilado de doble vía de 400W/8 Ohm está construido de acuerdo con la norma EN54-24 y puede ser equipado con un transformador de potencia variable para la conexión a líneas de 70/100V. Totalmente expuesta a la intemperie gracias a los tratamientos específicos contra el polvo, el agua y la humedad con un acabado de fibra de vidrio para aplicaciones exteriores con total exposición a la intemperie. La gama de frecuencias bajas y medias es reproducida por un woofer de 15 de alta eficiencia, mientras que la reproducción de las frecuencias altas se confía a un driver de compresión de 1,5 con un diafragma de titanio de 3 acoplado a una bocina giratoria. 40º x 60º. Su carcasa trapezoidal con un ángulo lateral de 15º permite maniobras más ergonómicas a la hora de instalar o trasladar

    Certificaciones:
    • EN54-24
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar