/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Altavoces

    Altavoz de techo metálico A/B 2x6W - DL-AB 06-200/T-EN54

    Interrumpido

    Altavoz de techo metálico de doble circuito A/B, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Altavoz de techo metálico de doble circuito A/B, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, con 2 transformadores independientes para línea de 100V y 2 transductores de banda ancha de 6” protegidos contra humedad, que facilitan una solución efectiva en costes para instalaciones de alarma por voz con línea de altavoces redundante (circuitos A/B). Incluye 2 conectores cerámicos, 2 fusibles térmicos y cúpula metálica ignífuga para incremento de la seguridad pasiva.Para montaje empotrado en falsos techos o paneles, mediante sistema de fijación a presión de 3 garras articuladas con muelle, que facilita la instalación garantizando la fijación.Sistema de protección adicional para la entrada de cables y conexión mediante terminales de presión.Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS.Su rejilla metálica frontal microperforada y transparente al sonido, lo hacen especialmente adecuado para la reproducción de mensajes de voz y música ambiente.La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER