/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Altavoces

    Altavoz esférico

    Interrumpido

    Los altavoces esféricos de bola de gama alta con carcasa ABS (UL94 HB) ofrecen un alto nivel de presión acústica y una respuesta de frecuencia equilibrada, y además cumplen con los requisitos de seguridad más exigentes de IP 35.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los altavoces esféricos de bola de gama alta con carcasa ABS (UL94 HB) ofrecen un alto nivel de presión acústica y una respuesta de frecuencia equilibrada, y además cumplen con los requisitos de seguridad más exigentes de IP 35. Están equipados con driver de altavoz de banda ancha de 130 mm, resistente a la corrosión, de rango completo y 165 mm con terminal cerámico y fusible térmico. El ajuste de potencia se puede ajustar fácilmente girando el tornillo en la parte superior de la bola. El modo de baja impedancia también es posible.

    Características y Beneficios:
    • Alto nivel de presión sonora y respuesta de frecuencia equilibrada
    • Los requisitos de seguridad más altos de IP 35
    • Disponible con carcasa de ABS y en color blanco
    Certificaciones:
    • EN 54-24
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER